BNI00AE
Interfaces universais IO-LINK
Código de digitação:
BNI IOL-772-002-E032
em descontinuação
- Special characteristics
- Washdown
- Versão
- Cabo universal da interface I/O
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexão do sensor
- Extremidade do cabo aberta - fios
- Comprimento do cabo L
- 1.3 m
- Entradas digitais
- 8x PNP, Typ3
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Material do invólucro
-
Aço inoxidável (1.4404)
PTFE - Dimensões
- Ø 18 x 117 mm
- Temperatura ambiente
- -5...60 °C
- Classe de proteção
- IP69K, IP68, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 8.4 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 1 bytes
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02