BIC007E
Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link
Código de digitação:
BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
- Função
- Transmissão de sinais IO-Link
- Forma de sinal
- bidirecional
- Distância de transmissão
- 0...10 mm
- Componente
- Remote
- Interface
- IO-Link 1.1
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 650 mA
- Corrente de saída, máx.
- 5 A / 0,12 ms
- Material do invólucro
- Latão, revestido
- Dimensões
- Ø 30 x 72.1 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Tempo de ciclo aditivo
- Device + 2,0 ms
- Dados do processo IN
- 0…32 Byte
- Dados do processo OUT
- 0…32 Byte
- Modo SIO
- sim
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01