BAE012R

acessível

Fontes de alimentação com interface IO-Link

Código de digitação:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

A carregar...
Potência de saída, máx.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominal de saída
25 A
Tensão de entrada
323...552 V AC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Conector, 4-polos, S-coded-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x2-Tomada, 5-polos, L-coded-codificado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67/IP65
Dimensões
181 x 59 x 183 mm
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
PET
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de conexão

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01