- Tipo de sensor, Vision
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Resolução da imagem
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Aplicação
-
Check on attendance
Brightness tool
BLOB - Alcance
- 50...600 mm
- Campo visual
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Distância focal
- 9.6 mm
- Tipo de luz, iluminação
-
LED white
LED red - Material do invólucro
- Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado
- Dimensões
- 56 x 56 x 59 mm
- Saída de comutação
- (Push-Pull) NV;(Push-Pull) Overall result;(Push-Pull) external illumination Configurable by software
- Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Conexão 1
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Fêmea, 8-polos, X-codificado
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01