BCC03WZ
Conectores montáveis
Código de digitação:
BCC M474-0000-2D-000-51X475-000
18,95 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
- Conexão
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
- Quantidade de contatos conectáveis
- 4
- Seção transversal da conexão
- 0.14...0.75 mm²
- Fixações dos fios
- Terminais com parafuso
- Diâmetro do cabo D
- 5...8 mm
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
cURus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02