- Conexão 1
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 3
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Cabo
- TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -60...200 °C
- Classe de proteção
- IP67/IP67/IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-90
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06