- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Material do invólucro
- Aço inoxidável Vidro, Porcas, latão niquelado
- Dimensões
- Ø 20 x 116 mm
- Tensão de serviço UB
- 5...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE - Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04