309,33 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
25 PC.
- Faixa de medição
- -20...80 °C
- Elemento de medição
- Pt1000
- Tensão de serviço UB
- 15...35 VDC
- Saída de comutação
- 2x PNP
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
- 25 mm
- Conexão do processo
- G 1/2" externa
- Material da conexão de processo
- Aço inoxidável (1.4571)
- Material do anel de vedação
- FKM
- Material do invólucro
-
PC; ABS
TPE-E, PC, Aço inoxidável (1.4301) - Resistência à pressão, máx.
- 150 bar
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Classe de proteção
- IP65, IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08