BID000F
Sensores de segurança codificados por transponder
Código de digitação:
BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Special characteristics
- Washdown
- Nível de performance
- e
- Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Estágio de codificação (EN ISO 14119)
- alto
- Tempo de reação, máx.
- 100 ms
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE - Sentido de aproximação
- opcionalmente à superfície ativa
- Atuador, força de extração
- 0 N
- Distância de comutação segura Sao
- 10 mm
- Distância de desligamento segura Sar
- 20 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
- Saída de comutação
- 2x PNP OSSD
- Instalação
- de montagem faceada
- Dimensões
- 106 x 25 x 22 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
-
IP65
IP67
IP69 - Material do invólucro
- Termoplástico, reforçado com fibra de vidro
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03