BID000Z
Sensores de segurança codificados por transponder
Código de digitação:
BID R03K-4R3S0
63,32 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
em descontinuação
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE - Princípio ativo
- sem contato (RFID)
- Atuador, força de extração
- 18 N
- Instalação
- qualquer
- Dimensões
- 91 x 25 x 22 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material do invólucro
- Termoplástico, reforçado com fibra de vidro
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03