BAE00Y6
Iluminações da máquina
Código de digitação:
BAE LX-XA-BW1016-S4
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho
- Versão
- Iluminação de máquinas
- Dimensões
- Ø 20 x 1096 mm
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Material
-
Alumínio anodizado
PMMA - Superfície luminosa
- 1016 x 14 mm
- Ângulo de irradiação
- 120 °
- Tipo de luz
- LED luz branca
- Intensidade luminosa
- 2268 lm
- Temperatura da cor
- 4000 K
- Temperatura ambiente
- -25...60 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP69K
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45