BUS006W

Descontinuado

Sensores ultrassônicos com saída analógica

Código de digitação:

BUS G18E0-XB-10/080-EP02-S

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

em descontinuação

Formato construtivo
Ø 18 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
Aço inoxidável (1.4404)
Alcance
120...1000 mm
Certificação/conformidade
CE
WEEE
EHEDG
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
2 % FS
Tensão de serviço UB
12...30 VDC
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessório de montagem sem posição de parada

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04