284,97 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Prazo de entrega a pedido (normalmente: 3-4 semanas)
em descontinuação
- Função
- Indicação do valor analógico
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Entradas, quantidade
- 2
- Entradas analógicas
- Analógico, tensão/analógica, corrente (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
- Resolução
- ≤ 16 Bit
- Saída analógica
- Analógico, tensão/analógica, corrente
- Alimentação do sensor
- 24 V, máx. 250 mA
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
- IP65
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Recorte no painel de comando
- 43 x 91 mm
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01