BAE010M

Descontinuado

Displays

Código de digitação:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

em descontinuação

Função
Interface P do módulo de indicação
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Entradas, quantidade
1
Frequência de entrada, máx.
1 MHz
Saídas, quantidade
2
Saída digitais
2x Relé
Alimentação do sensor
5 V/24 V, máx.250 mA
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Recorte no painel de comando
43 x 91 mm
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Sensores de posição em perfil

Encoder de posição em formato construtivo de perfil

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01