em descontinuação
- Função
- Interface SSI do módulo de indicação
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Entradas, quantidade
- 1
- Frequência de entrada, máx.
- 1 MHz
- Saídas, quantidade
- 2
- Saída digitais
- 2x Relé
- Alimentação do sensor
- 5 V/24 V, máx.250 mA
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
- IP65
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Recorte no painel de comando
- 43 x 91 mm
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01