- Série
- Q08M
- Dimensões
- 8 x 44 x 8 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Explorador luminoso, triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão de fundo fixa
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 3 mm Saída de luz
- Alcance
- 5...30 mm
- Conexão
- Cabo, 2.0 m, PUR
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão, niquelado
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04