BID0013
Dispositivos de travamento codificados para transponders
Código de digitação:
BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
440,69 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
em descontinuação
- Special characteristics
- Washdown
- Nível de performance
-
e (para função de travamento)
d (para função de retenção) - Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
-
4 (para função de travamento)
2 (para função de retenção) - SIL (IEC 61508)
-
3 (para função de travamento)
2 (para função de retenção) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (para função de travamento)
2 (para função de retenção) - Estágio de codificação (EN ISO 14119)
- alto
- Tempo de reação, máx.
- 100 ms
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE - Princípio ativo
- sem contato (RFID)
- Categoria de aplicação
-
DC-12: 24 V/0,25 A
DC-13: 24 V/0,25 A - Sentido de aproximação
- lateral
- Força de travamento, tipo/princípio
- sim, força elástica (corrente de repouso)
- Força de travamento FZH
- 1000 N
- Destravamento auxiliar
- Chave triangular
- Dispositivo de desbloqueio de emergência
- sim
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente fechado (NF);2x PNP OSSD
- Dimensões
- 87.5 x 129 x 35 mm
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP69, IP67, IP66
- Material do invólucro
- Termoplástico, reforçado com fibra de vidro
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03