BCC0KTA
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-350
213,87 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
20 PC.
- Conexão 1
- RJ45-Macho, reto, 4-polos
- Conexão 2
- RJ45-Macho, reto, 4-polos
- Interface
- Profinet
- Cabo
- PUR blindado verde, 35 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...60 °C
- Tensão de serviço UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.0 A
- Classe de proteção
- IP20/IP20