BCC0KTF
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-500
- Conexão 1
- RJ45-Macho, reto, 4-polos
- Conexão 2
- RJ45-Macho, reto, 4-polos
- Interface
- Profinet
- Cabo
- PUR blindado verde, 50 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...60 °C
- Tensão de serviço UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.0 A
- Classe de proteção
- IP20/IP20