SET01KE

Jogos de produtos

Código de digitação:

BAV DG-PH-00096-01

A carregar...

Descrição do produto

Os jogos de produtos estão agora disponíveis para facilitar os pedidos. Estes conjuntos já montados incluem o produto e os acessórios apropriados, como por exemplo, os cabos, suportes de fixação etc. e facilitam a inicialização rápida. Extremamente conveniente: somente um código de pedido para o conjunto completo.

1
BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01

Quantidade : 1 PC.

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sistemas de montagem BMS
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
Ø 30 x 300 mm
Fixação
Terminais
2
BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01

Quantidade : 1 PC.

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sistemas de montagem BMS
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
Ø 30 x 500 mm
Fixação
Terminais
3
BAM033W

BMS CC-M-D30-E-00

Quantidade : 1 PC.

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para alojamento de hastes Ø30 mm
para sistemas de montagem BMS
Material
Fundição sob pressão de alumínio
Dimensões
40 x 98 mm
Fixação
Parafusos, terminais
4
BAM033U

BMS CU-M-D30-E040-00

Quantidade : 1 PC.

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para alojamento de hastes Ø30 mm
para sistemas de montagem BMS
Material
Fundição sob pressão de alumínio
Dimensões
60 x 50 x 60 mm
Fixação
Parafusos, terminais