- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 21M
- Dimensões
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
Contato normalmente aberto (NA)
Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz vermelha
- Alcance
- 0...20 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Fundição de zinco sob pressão
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01