- Série
- D
- Interface
- IO-Link 1.1
- Princípio de funcionamento
- Faixa de luz
- Peculiaridade ótica
- Técnica CCD
- Característica do raio
- Faixa de luz colimada, largura 105 mm
- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Alcance
- 0...2 m
- Conexão 1
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Tomada, 4-polos, A-codificado
- Conexão 3
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 7.0
- EC001832
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01