917,54 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
- Série
- 24K
- Dimensões
- 50 x 21 x 50 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Triangulação
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 1.2 x 1.2 mm at 650 mm
- Alcance
- 50...650 mm
- Precisão
- ±1 %
- Precisão de repetibilidade
- ± 50 µm
- Resolução
- ≤ 100 µm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- Plástico
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01