BIS01CF
Tags de UHF (860...960 MHz)
Código de digitação:
BIS U-104-A0/C0M-HT
- Grupo de produtos
- UHF (860…960 MHz)
- Frequência de trabalho
- 866…868 MHz
- Dimensões
- 7.8 x 2.7 x 6.8 mm
- Tipo de memória
- EEPROM
- User data, read/write, switchable
- 32 (64) bits
- EPC memory, writeable, switchable
- 128 (96) bits
- Memória TID, somente leitura
- 96 Bit
- Forma da antena
- Dipol
- Instalação
- em metal
- Temperatura de armazenamento temporário
- -20...235 °C 1x700 h
- Temperatura ambiente
- -20...85 °C
- Material do invólucro
- Cerâmica
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02