261,66 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
- Dimensões
- 11 x 9 x 46 mm
- Princípio de funcionamento
- Cabeça sensora ótica
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Peculiaridade ótica
- Faixa de luz
- Tipo de luz
- LED infravermelho
- Comprimento ativo AL 1
- 30 mm
- Alcance
- 10...500 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 3-polos, 1 m, PUR
- Material do invólucro
- PA 6
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Fixação
- Parafuso M3 (2x)
- Menor peça, típ.
- 0.50 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05