BES05UF

Descontinuado

Sensores indutivos para áreas explosivas

Código de digitação:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

em descontinuação

Acessórios recomendados
Dimensões
Ø 12 x 62 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Interface
NAMUR
Frequência de comutação
380 Hz
Material do invólucro
AISI 316Ti
Superfície ativa, material
PEEK
Conexão
Cabo, FEP
Tensão de serviço UB
7...9.6 VDC
Temperatura ambiente
-25...140 °C, ver certificado
Categoria Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
cCSAus
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

Amplificador de sinais