BCC0LE3
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M313-0000-10-004-PW0334-100
31,80 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
14 PC.
- Conexão
- M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
- indicação da tensão de serviço
- LED verde
- indicador de funcionamento
- sim
- Indicação funcional (PINO 4)
- LED amarelo
- Cabo
- PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP69K