- Dimensões
- 22 x 10 x 120 mm
- Princípio de funcionamento
- Cabeça sensora ótica
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Peculiaridade ótica
- Faixa de luz
- Tipo de luz
- LED infravermelho
- Comprimento ativo AL 1
- 100 mm
- Alcance
- 10...500 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Fêmea, 3-polos, 2 m, PUR
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado, preto
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Fixação
- Parafuso M4 (3x)
- Menor peça, típ.
- 1.50 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05