BIP0026
Sensor indutivo de posicionamento
Código de digitação:
BIP AD2-T017-01-EB02-506
274,47 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
40 PC.
- Dimensões
- 35 x 35 x 31 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Cabo, 2.00 m, PUR
- Cabo, blindagem
- sim
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...17 mm
- Saída analógica
- Analógico, tensão (0…10 V)
- Característica da saída
- ajustável
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±50 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02