BAE011C
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
Código de digitação:
BAE SA-OH-060-YI-S75G
- Série
- SA-OH
- Dimensões
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interface
- 2x PNP/NPN/Push-Pull contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) IO-Link 1.1
- Indicação
-
Comunicação - LED verde, sinaliza
Saída 1 ativa - LED amarelo - Possibilidade de ajuste
-
Modo do contador
Tempo de desaceleração
Função dinâmica
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
IO-Link
Comutação claro/escuro
Retardo para ligar/desligar
Modo SIO/modo IO-Link
Função de janela/função de comutação padrão
Programação estática/dinâmica/manual
Programação 1 pt/2 pt/dinâmica
Sensibilidade (ponto de comutação)
Amplificação
Histerese - Ajustador
- Parametrização através de I/O-Link
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PA
PA 6 - Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92