- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores indutivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores óticos
- Transdutores lineares
Sensores de radar para detecção de objetos e medição de distâncias
Radar sensors
Disponível em:
1 Versões
Com o sensor de radar BRS da Balluff no invólucro M30, a Balluff está estabelecendo novos padrões na tecnologia de sensores industriais. O sensor funciona com a mais recente tecnologia de radar de 122 GHz e foi desenvolvido especificamente para aplicações que não podiam ser realizadas com soluções anteriores, ou apenas de forma limitada. É o primeiro sensor de radar do mundo a combinar as vantagens da tecnologia de radar para detecção de objetos em campo próximo e medição precisa de distância.
Graças ao seu robusto invólucro M30 com classe de proteção IP69K e às interfaces IO-Link e analógica, o sensor de radar M30 é idealmente equipado para uso industrial.
Flexibilidade graças à interface IO-Link e analógica
A interface IO-Link permite a integração simples em sistemas de controle modernos, a parametrização flexível e a transmissão de dados de diagnóstico. Em combinação com a interface analógica, o sensor de radar M30 oferece total flexibilidade: comunicação digital sempre que possível e sinais analógicos sempre que necessário.
Detalhes técnicos e vantagens do sensor de radar M30
- Alta precisão e resolução, bem como alta seletividade entre objetos - detecção confiável até das menores peças
- Frequência de medição de até 1 kHz - mais de 100.000 objetos por hora podem ser detectados
- Zona cega de apenas 300 mm (dependendo do objeto-alvo e das condições ambientais)
- Feixe de detecção estreito de apenas 10° (elevação e azimute) - foco ideal no objeto-alvo
- Carcaça M30 robusta com IP69K - resistente mesmo em ambientes adversos
- Sensor de radar com IO-Link e interface analógica - para máxima flexibilidade na parametrização e na saída
1 Versões
|
Código do pedido
|
Price | Material do invólucro | Formato construtivo | Alcance/faixa de medição | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
|
401.7 EUR
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Aço inoxidável (1.4404) PEEK |
M30x1,5 | 15000 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.