- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Оптические щупы и световые затворы
- Оптические щупы
- Оптические щупы с подавлением фона
- Отражательные световые затворы
- Однонаправленные световые затворы
- Вилочные фоторелейные барьеры
- Угловые фоторелейные барьеры
- Рамочные фоторелейные барьеры
- Световые полосы
- Датчики цвета
- Датчики контрастных меток
- Люминесцентные щупы
- Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
- Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
- Micromote - головки оптических датчиков
- Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- Оптоэлектронные датчики расстояния
Фоторелейные барьеры
Оптоэлектронные датчики

Доступно в:
5 Версии
Наши фоторелейные барьеры BLG идеально подходят для отслеживания больших зон, подсчета деталей, определения высоты стопы (например, бумаги), а также измерения высоты поддонов. В этом они превосходят классические однонаправленные световые затворы, которые, как правило, осуществляют только точечное отслеживание.
Фоторелейные барьеры Balluff оснащены одним переключающим выходом, например, для подсчета деталей, и одним аналоговым выходом для выполнения измерения.
Особенности
- различные варианты длины,
- подходят также для крупных объектов благодаря дальности действия до 2,1 м,
- идеально подходят для подсчета объектов благодаря короткому времени реагирования,
- прочный металлический корпус,
- невидимый инфракрасный свет,
- коммутационный выход (PNP) и аналоговый выход (0 - 10 В),
- удобный монтаж и простое подключение без дополнительного оборудования,
- высокая эксплуатационная готовность – настройка параметров не требуется
Доступность
5 Результаты
Код заказа | Price | Траектории лучей, количество | Активная длина AL 1 | Интерфейс | Дальность действия | Частота переключения | Вид излучения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
32 | 100 mm |
аналогов., напряжение 0…10 В PNP Замыкающий контакт (NO) |
0...2,1 м | 250 Гц | Инфракрасный | ||
![]() BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
48 | 150 mm |
аналогов., напряжение 0…10 В PNP Замыкающий контакт (NO) |
0...2,1 м | 330 Гц | Инфракрасный | ||
![]() BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
16 | 100 mm |
аналогов., напряжение 0…10 В PNP Замыкающий контакт (NO) |
0...2,1 м | 250 Гц | Инфракрасный | ||
![]() BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
24 | 150 mm |
аналогов., напряжение 0…10 В PNP Замыкающий контакт (NO) |
0...2,1 м | 330 Гц | Инфракрасный | ||
![]() BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
48 | 300 mm |
аналогов., напряжение 0…10 В PNP Замыкающий контакт (NO) |
0...2,1 м | 180 Гц | Инфракрасный |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.