Механические одиночные датчики положения для повышенных температур

Кулачковые выключатели

Доступно в:

5 Версии

Механические датчики положения для повышенных температур отличаются специальным коммутационным элементом и современной конструкцией штока. Благодаря этому они отлично подходят для использования при температурах до 180 °C. Оптимальны для использования в сложных условиях производства пресс-форм, пластмасс и сталей, а также в металлургии.

Особенности

  • надежный режим переключения,
  • диапазон температур от -5 до +180 °C,
  • термостойкие кабели входят в комплект поставки,
  • две серии

Доступность

Цена

5 Результаты

Код заказа Price Точки переключения, количество Форма толкателя Исполнение Тип разъема Расстояние между точками переключения
Действия

BNS04E3

BNS 819-99-D-15
1 1-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS04F3

BNS 819-99-K-15
1 1-я точка переключения: шар Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS04WT

BNS 819-100-D-15
1 1-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS04EK

BNS 819-99-R-15
1 1-я точка переключения: ролик Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS054L

BNS 819-100-K-15
1 1-я точка переключения: шар Щелчковый контакт Паяное соединение