BAE00KH

Последовательно включенные усилители для емкостных сенсорных головок

Typecode:

BAE SA-CS-025-YP-BP02

Загрузка...

Описание продукта

Последовательно включенные усилители Balluff позволяют легко регулировать наши емкостные сенсорные головки и анализировать их показания. Для этого доступны компактные блоки обработки результатов с коммутационными сигналами, аналоговыми значениями или интерфейсом IO-Link для крепления на DIN-рейку.
Благодаря возможности юстировки вне критических условий различные варианты настройки расширяют функциональность практически всех сенсорных головок Balluff.

Размеры
10.5 x 45 x 75.5 mm
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Переключающий выход
PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) программируемый
Частота переключения
100 Гц
Материал корпуса
PBT
Температура окружающей среды
-10...70 °C
Рабочее напряжение Ub
12...30 VDC
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
E~
WEEE
Степень защиты IEC 60529
IP40
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN KAPAZITIVE (Немецкий)
    BASICS CAPACITIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BAE-SA-CS-25 STANDARD (Немецкий, Английский)
  • Сертификат

    UL E117437 20140425 I14M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.RA01.V.30829/21 C21C26 (Русский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 6.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-01-02
[email protected] 6.0
27-27-01-02
[email protected] 8.1
27-27-01-90
[email protected] 9,0
27-27-01-92
[email protected] 9.1
27-27-01-92
[email protected] 9.1
27-27-01-92