BAW0051

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW M12MN-ICC35C-BP02

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные датчики расстояния BAW определяют различные положения и расстояния, а также способны различать разные виды материалов. Они действуют по бесконтактному принципу, поэтому не подвержены износу и имеют большой срок службы.
Их обучающая функция имеет регулируемый диапазон линейности, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию при первичном монтаже и значительно сокращает время простоев при замене датчиков.
Многообразие доступных конструктивных форм позволяет легко интегрировать индуктивные датчики расстояния в любое оборудование. К важным областям применения относятся контроль перемещений в стыковочных, перфорирующих и зажимных узлах станков, а также определение дисбаланса и растяжения осей.
Индуктивные датчики расстояния выдают абсолютный аналоговый сигнал по напряжению, току или сигнал IO-Link.

Размеры
Ø 12 x 63 mm
Конструкция
M12x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
0,2...3,5 мм
Аналоговый выход
Аналог., ток 4...20 мА
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота –3 дБ
1000
Повторяемость по BWN
±7 µm
Отклонение от линейности, макс.
±53 µm
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
16...30 VDC
Температура окружающей среды
-40...80 °C
Степень защиты IEC 60529
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
E~
WEEE
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
    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BAW M12_I/U-C-BP.. (Английский)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 6.0
27-27-08-02
[email protected] 8.1
27-27-08-02
[email protected] 9,0
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02