Продукция
Продукция
Контакты и поддержка

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Products

Websites

Documents

Скачать

BCS002N

Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой

Typecode:

BCS M08T4E2-POM30G-S49G

Загрузка...

Описание продукта

Вам нужно определять и контролировать уровни наполнения емкостей, труб или резервуаров в контакте со средой? Это не проблема для наших емкостных датчиков уровня наполнения, контактирующих со средой. Они определяют уровень гранулятов, порошкообразных, вязких или жидких сред, а также сыпучих материалов. При этом многообразие их моделей позволяет использовать датчики в самых разных областях применения. В цилиндрическом и погружном исполнении, для крепления в отверстие или на фланец, в стойком к давлению исполнении, а также с различными штекерами и кабелями. Кроме того, разнообразие материалов для изготовления корпусов, например нержавеющая сталь, PTFE и PEEK, обеспечивает максимальную химическую стабильность.
Для пользователей особенно интересно следующее: Благодаря нашей запатентованной технологии Smart Level емкостные датчики Balluff компенсируют воздействие влаги, пены и налипающей среды любого рода. Это гарантирует высокую эксплуатационную надежность.

Размеры
Ø 8 x 54 мм
Серия
M08
Резьба (A)
M8x1
Установка
незаподлицо
Разъем
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.
Переключающий выход
PNP размыкающий контакт (NC)
Частота переключения
100 Гц
Дальность действия
0,1...3 мм
Чувствительность
дальность срабатывания регулируется
Материал корпуса
Высококачественная сталь (1.4301)
Активная поверхность, материал
PTFE
Температура окружающей среды
-10...70 °C
Рабочее напряжение Ub
11...30 VDC
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Степень защиты
IP65
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

  • Утилизация

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN KAPAZITIVE (Немецкий)
    BASICS CAPACITIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BCS STANDARD (Немецкий)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)
    UL E117437 20091207 J20M99 (Английский)
Технический чертеж
  • Вид продукта

    PDF скачать
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 6.0
27-27-01-02
[email protected] 8.1
27-27-01-02