BCS00A1

Емкостные датчики со специальными свойствами

Typecode:

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Загрузка...

Описание продукта

Ассортимент продукции Balluff определяется вашими требованиями. Поэтому в линейку наших емкостных датчиков входят модели, рассчитанные специально на высокие технические требования, в частности, высокое давление или температуру. Благодаря самоклеящемуся исполнению и емкостному принципу действия они легко и гибко адаптируются к поверхности установки. Благодаря использованию для изготовления корпуса нержавеющей стали, пластмассы или PTFE они идеально подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Кроме того, они имеют широкий диапазон рабочего напряжения и предлагаются в том числе в компактных конструктивных формах.
Для эксплуатации при экстремально высоких температурах или в условиях ограниченного пространства предлагаются сенсорные головки с выносной электроникой. Благодаря этому их можно устанавливать и настраивать даже в труднодоступных местах. Поскольку ваши усилители выпускаются с коммутационным или аналоговым выходом или интерфейсом IO-Link, датчики позволяют решать широкий спектр задач. В зависимости от выбранного выхода можно использовать прибор, например, для определения предельного уровня или непрерывного определения уровня.

Размеры
Ø 18 x 65 mm
Серия
M18
Резьба (A)
M18x1
Установка
незаподлицо
Разъем
Штекерный разъем, специальный штекер – специальный штекер
Частота переключения
50 Гц
Интерфейс
Особый интерфейс
Дальность действия
1...10 мм
Чувствительность
регулируется на базовом устройстве
Материал корпуса
Высококачественная сталь (1.4301)
Активная поверхность, материал
PTFE
Температура окружающей среды
-180...250 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
WEEE
E~
Степень защиты IEC 60529
IP66
Техническая документация
  • Техническая спецификация

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN KAPAZITIVE (Немецкий)
    BASICS CAPACITIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BCS HT-SENSOREN (Немецкий)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-01-02
[email protected] 6.0
27-27-01-02
[email protected] 8.1
27-27-01-02
[email protected] 9,0
27-27-01-02
[email protected] 9.1
27-27-01-02
[email protected] 9.1
27-27-01-02