BCS012N

Емкостные датчики со специальными свойствами

Typecode:

BCS R08RRE-PIM80C-EP00,3-GS04

Загрузка...

Описание продукта

Ассортимент продукции Balluff определяется вашими требованиями. Поэтому в линейку наших емкостных датчиков входят модели, рассчитанные специально на высокие технические требования, в частности, высокое давление или температуру. Благодаря самоклеящемуся исполнению и емкостному принципу действия они легко и гибко адаптируются к поверхности установки. Благодаря использованию для изготовления корпуса нержавеющей стали, пластмассы или PTFE они идеально подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Кроме того, они имеют широкий диапазон рабочего напряжения и предлагаются в том числе в компактных конструктивных формах.
Для эксплуатации при экстремально высоких температурах или в условиях ограниченного пространства предлагаются сенсорные головки с выносной электроникой. Благодаря этому их можно устанавливать и настраивать даже в труднодоступных местах. Поскольку ваши усилители выпускаются с коммутационным или аналоговым выходом или интерфейсом IO-Link, датчики позволяют решать широкий спектр задач. В зависимости от выбранного выхода можно использовать прибор, например, для определения предельного уровня или непрерывного определения уровня.

Размеры
34 x 16 x 8 mm
Серия
R08
Установка
возможность установки заподлицо
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
50 Гц
Интерфейс
IO-Link 1.1
Дальность действия
1...8 мм
Чувствительность
дальность срабатывания регулируется
Материал корпуса
PP
Активная поверхность, материал
PP
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Рабочее напряжение Ub
18...30 VDC
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus
CE
UKCA
IO-Link
WEEE
E~
Степень защиты IEC 60529
IP67
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN KAPAZITIVE (Немецкий)
    BASICS CAPACITIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Краткое руководство

    BCS R08RRE (Немецкий, Английский)
  • Руководство по эксплуатации

    BCS R08RRE (Немецкий, Английский)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)
    UL E117437 20091207 J20M99 (Английский)
Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BCS R08RRE-PIM80C
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    Kapazitive Sensoren BCS zur Objekterfassung (Немецкий)
    BCS capacitive sensors for object detection (Английский)
    物体検知用静電容量センサ BCS (Японский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-01-02
[email protected] 6.0
27-27-01-02
[email protected] 8.1
27-27-01-02
[email protected] 9,0
27-27-01-02
[email protected] 9.1
27-27-01-02
[email protected] 9.1
27-27-01-02