BES0001

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M12MI-PSC40B-BV03

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 12 x 53 mm
Конструкция
M12x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
4 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
2500 Гц
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель, 3,00 м, ПВХ
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
E~
WEEE
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
    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)
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
eC[email protected] 9.1
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01