BES00ME

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES 516-3048-G-E4-C-PU-02

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 3 x 33 mm
Конструкция
D3,0
Установка
незаподлицо
Дальность действия
3 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
PET-C
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
21.6...26.4 VDC
Температура окружающей среды
0...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus
Техническая документация
  • Техническая спецификация

  • MTTF сертификат

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    BES FZ (Немецкий, Английский)
    EMV-SCHUTZBESCHALTUNG (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)