BES00TM

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES 516-343-E4-C-03

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 8 x 30 мм
Конструкция
M8x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
NPN Замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель, 3,00 м, ПВХ
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
E~