BES0137

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M05ED-POC15B-S26G

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 5 x 35 mm
Конструкция
M5x0,5
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
PNP размыкающий контакт (NC)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, штекер M5x0,5
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
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
    BES 2Sn Zyl. (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)