BES01TT

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES Q08ZC-PSC20B-BP06

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
40 x 8 x 8 mm
Конструкция
8x8
Установка
заподлицо
Дальность действия
2 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
цинк, Литье под давлением
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель, 6.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus
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
    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)