BES01Y6

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
16 x 8 x 4.7 mm
Конструкция
16x8x4.7
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
PNP размыкающий контакт (NC)
Частота переключения
2500 Гц
Материал корпуса
PA 6, GF30
Активная поверхность, материал
PA 6, GF30
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.13 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus