BES01YT

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES R04KC-PSC25F-EV02

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
16 x 8 x 4.7 mm
Конструкция
16x8x4.7
Установка
незаподлицо
Дальность действия
2.5 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
PA 6, GF30
Активная поверхность, материал
PA 6, GF30
Разъем
Кабель, 2,00 м, ПВХ
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
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
    BES QUAD. SENSOREN FZ (Немецкий, Английский)