BES0217

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES Q40KFU-PAC20B-S04G

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
40 x 40 x 62 mm
Конструкция
40x40
Установка
заподлицо
Дальность действия
20 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
Частота переключения
50 Гц
Материал корпуса
PBT
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
E~
WEEE
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
    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)