BES0270

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M08EA-POD15B-S49G

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 8 x 18 mm
Конструкция
M8x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
PNP размыкающий контакт (NC)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
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
    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)