BES02WM

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M12MD1-PSC60B-S04G

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 12 x 45 mm
Конструкция
M12x1
Установка
почти заподлицо
Дальность действия
6 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
1000 Гц
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Степень защиты
IP68, согласно BWN Pr 20
Разрешение на эксплуатацию/конформность
E~
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
    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)