BES03R9

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES G06EE-PSC20B-S49G-003

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 6,5 x 40 мм
Конструкция
D6,5
Установка
заподлицо
Дальность действия
2 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
700 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus