BES04FM

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M12MI-PSC40B-BP03-112

Загрузка...

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 12 x 53 mm
Конструкция
M12x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
4 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
500 Гц
Материал корпуса
Латунь, никелир.
Активная поверхность, материал
PA 12
Разъем
Кабель, 3.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
12...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Техническая спецификация

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    BES 2Sn Zyl. (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)